Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

559A

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box, 6" depth, Copper-free aluminum, Surface mount

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 559 junction box
Catalog Number
559A
UPC
662276383272
Product Length/Depth
8.13 in
Product Height
8.13 in
Product Width
6 in
Product Weight
8 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Copper-free aluminum
Depth
6 in
Mounting style
Surface

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.