Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

562AT4

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 562 junction box, 2-3/8" depth, Copper-free aluminum, Surface mount, 4-pole terminal block

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 562 junction box
Catalog Number
562AT4
UPC
662276383296
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
1.5 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Copper-free aluminum
Depth
2-3/8 in
Mounting style
Surface
Special features
4-pole terminal block

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.