Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

570G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Sheet steel, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
570G
UPC
782274194547
Product Length/Depth
2.44 in
Product Height
6 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.32 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
1-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.