Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

580

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
580
UPC
782274003900
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
7.88 in
Product Width
0.29 in
Product Weight
0.39 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/2"
Material
Sheet steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.