Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5ACLS-30

Eaton Bussmann series 5ACLS fuse, Single barrel, 4.8 kV, 30A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Ampgard, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
5ACLS-30
UPC
051712527842
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.