Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5ACLS-3R

Eaton Bussmann series 5ACLS fuse, Single barrel, 3R designation, 4.8 kV, 100A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
5ACLS-3R
UPC
051712527859
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
4.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 3R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.