Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5BCLS-24R

Eaton Bussmann series 5BCLS fuse, Double barrel, 24R designation, 4.8 kV, 450A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Class R, Bolt-in, Double barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
5BCLS-24R
UPC
782114893722
Product Length/Depth
19.25 in
Product Height
7.2 in
Product Width
3 in
Product Weight
20 lb
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
450 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
2
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Double barrel, 24R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.