Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5BCLS-2R

Eaton Bussmann series 5BCLS fuse, Single barrel, 2R designation, 4.8 kV, 70A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Class R, Bolt-in, Single barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
5BCLS-2R
UPC
782114893654
Product Length/Depth
19.25 in
Product Height
3.6 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
70 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 2R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.