Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-100E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, Single barrel, Indoor/outdoor, 100A, 63 kAIC, E-Rated power, CLE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-100E
UPC
051712528504
Product Length/Depth
17.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Interrupt rating
63 kAIC
Type
E-Rated power
Special features
Single barrel, Indoor/outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.