Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-175E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, 4.8 kV, 175A, 63 kAIC, E-Rated power, CLE, Class E, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-175E
UPC
786670001942
Product Length/Depth
17.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
175 A
Class
Class E
Interrupt rating
63 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
E-Rated power
Application
Indoor / Outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.