Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-20E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, Indoor, single barrel, 4.8 kV, 20A, 50 kAIC, E-Rated power, CLE, Class E, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-20E
UPC
051712528672
Product Length/Depth
12.9 in
Product Height
2 in
Product Width
2 in
Product Weight
6 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
5.5 kV; Type CLE; Size C fuses have 11-1/2-inch (292.1mm) clip center

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20 A
Class
Class E
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
E-Rated power
Special features
Indoor, single barrel
Application
Indoor / Outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.