Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-30E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, Indoor/outdoor, single barrel, 30A, 63 kAIC, E-Rated power, CLE

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-30E
UPC
051712528764
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Interrupt rating
63 kAIC
Type
E-Rated power
Special features
Indoor/outdoor, single barrel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.