Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-40E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, Single barrel, Indoor/outdoor, 63 kAIC, E-Rated power, CLE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-40E
UPC
782116072774
Product Length/Depth
28.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
15.3 in
Product Weight
5.5 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Interrupt rating
63 kAIC
Type
E-Rated power
Special features
Single barrel, Indoor/outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.