Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-50E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, Single barrel, Indoor/outdoor, 50 kAIC, E-Rated power, CLE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-50E
UPC
051712528825
Product Length/Depth
20.5 in
Product Height
5.25 in
Product Width
10.2 in
Product Weight
6 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Interrupt rating
50 kAIC
Type
E-Rated power
Special features
Single barrel, Indoor/outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.