Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLE-80E

Eaton Bussmann series 5CLE fuse, Indoor/outdoor, single barrel, 80A, 50 kAIC, E-Rated power, CLE

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
5CLE-80E
UPC
782116072804
Product Length/Depth
22.5 in
Product Height
7.5 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
9.6 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
80 A
Interrupt rating
50 kAIC
Type
E-Rated power
Special features
Indoor/outdoor, single barrel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.