Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5CLS-30

Eaton Bussmann series 5CLS fuse, Single barrel, 4.8 kV, 30A, 50 kAIC, Motor start, CLS, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLS fuse
Catalog Number
5CLS-30
UPC
051712529051
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
8 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.