Descargar documento () de 20

5HCLS-18R

Eaton Bussmann series 5HCLS fuse, Double barrel, 18R designation, 4.8 kV, 390E, 50 kAIC, Motor start, HCLS, Class R, Double barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series HCLS fuse
Catalog Number
5HCLS-18R
UPC
051712529495
Product Length/Depth
16.6 in
Product Height
7.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
21 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
390 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
2
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Double barrel, 18R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.