Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5HLE-100E

Eaton Bussmann series 5HLE fuse, Indoor/outdoor, single barrel, 4.8 kV, 100A, 63 kAIC, E-Rated power, HLE, Class E, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series HLE fuse
Catalog Number
5HLE-100E
UPC
051712529556
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Class
Class E
Interrupt rating
63 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
E-Rated power
Special features
Indoor/outdoor, single barrel
Application
Indoor / Outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.