Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

5HLE-450E

Eaton Bussmann series 5HLE fuse, 4.8 kV, 450E, 63 kAIC, HLE, Class E, Double barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series HLE fuse
Catalog Number
5HLE-450E
UPC
051712491051
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
6.3 in
Product Width
3 in
Product Weight
18 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
450 E
Class
Class E
Interrupt rating
63 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
HLE
Application
Indoor / Outdoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.