Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5LCLS-4R

Eaton Bussmann series 5LCLS fuse, Single barrel, 4R desigantion, 4.8 kV, 130A, 50 kAIC, Motor start, LCLS, Class R, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series LCLS fuse
Catalog Number
5LCLS-4R
UPC
051712529785
Product Length/Depth
14 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
10 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
130 A
Fuse indicator
With Indicator
Class
Class R
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
4.8 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 4R desigantion

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.