Descargar documento () de 20
Será descontinuado

5PXEBM48RT

Eaton 5PX extended battery module (EBM), 2U, 48V, Used with 5PX 1000, 1500, 2200

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton 5PX extended battery module (EBM)
Catalog Number
5PXEBM48RT
UPC
743172035905
Product Length/Depth
441.2 mm
Product Height
86.2 mm
Product Width
522 mm
Product Weight
32.8 kg
Compliances
CE Marked
TUV
Certifications
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Especificaciones del producto

Special features
Add up to 4 extended battery modules (EBM) to Eaton 5PX UPS models
Form factor
Rack/tower
Rack size
2U
Construction type
Free standing model
Color
Black/silver
Rack mounting kit
Yes
Package contents
  • Extended battery module (EBM)
  • EBM power cable
  • EBM detection cable
  • Rack-mounting kit
  • Mounting plate
  • Quickstart guide
  • Safety instructions
Type of Accessory
Battery/accumulator
Input connection
C14
Output waveform
Sine wave
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
Sealed, lead-acid
Type of interface
Other
Battery quantity
8

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.