Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5SRC250

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 5 A, 250 V, Hertz- Hertz (Min-Max Frequency)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
5SRC250
UPC
051712565479
EAN
5027590484336
Product Length/Depth
20.5 mm
Product Height
20.5 mm
Product Width
75.5 mm
Product Weight
69.9 g
Compliances
CE
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
5 A
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Rated voltage DC
250 V
Quantity
10

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.