Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6-166-2

Motor Control Renewal Parts/Accessories- Brake Lining with Rivets, Type S, 25 and 30 lbs, 5.5 in, Used with shoe brake (type 511, type S, 5.5 in brake, 25 and 35 lb torque)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton motor control brake shoes lining
Catalog Number
6-166-2
UPC
782113319094
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
3.8 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.6 lb
Certifications
Not Applicable
Catalog Notes
Part for Current line of 511 brakes

Especificaciones del producto

Used with
Used with shoe brake (type 511, type S, 5.5 in brake, 25 and 35 lb torque)
Type
Type S
Size
5.5 in
Torque rating
25 and 30 lbs

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.