Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6-26-2

Motor Control Renewal Parts/Accessories- Contactor Kit, A1/B1, Citation/Freedom , Size 4,3, Used with NACL Contactors (Size 4)

General specifications

Product Name
Eaton motor control contact kit
Catalog Number
6-26-2
UPC
782113210834
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
5.4 in
Product Weight
1.89 lb
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Used with
Used with NACL Contactors (Size 4)
Type
Renewal Parts/Accessories
Model
Citation, Freedom
Size
Size 4,3
Series
A1/B1

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.