Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6098593
AUXADAPTERDMV/QSA

Eaton DMV Auxiliary contact adapter for DMV/QSA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DMV Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
6098593
EAN
8711426319905
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
5 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Type
Auxiliary contact adapter
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Exportar especificación del producto

eCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.