Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

655BLACK

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Black, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
655BLACK
UPC
662277090278
Product Length/Depth
2.03 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
0.76 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Black
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.