Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

661RTQ

Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling, EMT, Zinc die cast, Raintight, no disassembly, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series push-in raintight coupling
Catalog Number
661RTQ
UPC
662276526587
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
1.43 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.17 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight, no disassembly
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"
Style
Push-in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.