Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

662ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, Orange, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
662ORANGE
UPC
662277090865
Product Length/Depth
1.69 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.27 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
1"
Color
Orange
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.