Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

666DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, EMT, Zinc die cast, Compression type, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
666DC
UPC
784564004321
Product Length/Depth
3.56 in
Product Height
3.25 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
1.24 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Trade size
2-1/2"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.