Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

668RED

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling, Red, EMT, Zinc plated steel, Compression type, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression coupling
Catalog Number
668RED
UPC
662277090155
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
4.94 in
Product Width
4.94 in
Product Weight
3.9 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc plated steel
Conduit type
EMT
Trade size
3-1/2"
Color
Red
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.