Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

670FG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Feraloy iron alloy, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
670FG
UPC
782274233956
Product Length/Depth
3 in
Product Height
1 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
1.35 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.