Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

690

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover, Sheet aluminum, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover
Catalog Number
690
UPC
782274004600
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
9.75 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.32 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.