Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6DSL-B2000

Eaton Bussmann series, Low voltage DSL type current limiting fuse, 2000A, 600V, 200 kA interrupt

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series CDC cable limiter
Catalog Number
6DSL-B2000
UPC
786670249610
Product Length/Depth
5.75 in
Product Height
2.88 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
4 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2000 A
Clip center
4.75
Interrupt rating
200 kAIC
Quantity
1
Voltage rating
600 V
Type
DSL
Special features
Cable limiter

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.