Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6DSL-F5000

Eaton Bussmann series, Low voltage DSL type current limiting fuse, 5000A, 600V, 200 kA interrupt

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CDC cable limiter
Catalog Number
6DSL-F5000
UPC
786670000600
Product Length/Depth
10.75 in
Product Height
6.25 in
Product Width
6.25 in
Product Weight
9.3 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41

Especificaciones del producto

Amperage Rating
5000 A
Clip center
5.75
Interrupt rating
200 kAIC
Quantity
1
Voltage rating
600 V
Type
DSL
Special features
Cable limiter

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.