Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6GN02
6A 400V GAUGE RING 1706-006

Gauge piece, LV, 6 A, AC 400 V, D02, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 screw cap guage piece
Catalog Number
6GN02
EAN
5027590486255
Product Length/Depth
7.9 mm
Product Height
16.6 mm
Product Width
16.6 mm
Product Weight
12.5 g
Compliances
CE

Electrical data

Amperage Rating
6 A

Product specification

Application
E18

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.