Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

6HD36

Fuse-link, high speed, 6 A, AC 1200 V, DC 750 V, 22 x 138 mm, BS

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
6HD36
UPC
051712837125
EAN
5027590486286
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
96.2 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
BS

Especificaciones del producto

Amperage Rating
6 A
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset slotted bolted tags
Construction size
Other
Mounting method
Stud
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.