Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

711

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
711
UPC
784564107114
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.46 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.