Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

713DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
713DC
UPC
784564003386
Product Length/Depth
2.11 in
Product Height
2.6 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
0.41 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.