Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

724

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Malleable iron, 3/8"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
724
UPC
784564107244
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.15 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/8"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.