Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

724DC

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, 90° angle, Non-insulated, Zinc die cast, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
724DC
UPC
784564003546
Product Length/Depth
1.76 in
Product Height
0.97 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.08 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Zinc die cast
Connector type
90° angle
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/8"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.