Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

740SM

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light, Incandescent lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 200W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 740/741 spot light
Catalog Number
740SM
UPC
662276386495
Product Length/Depth
8.75 in
Product Height
11.69 in
Product Width
8.19 in
Product Weight
14 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
200W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Incandescent
Lens material
Heat resistant glass
Material
Brass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.