Descargar documento () de 20

744-A2616-00P

Eaton DG1 I/O expansion for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2616-00P
EAN
4015081721948
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Extension module
Input
For 6 Digital inputs
Input (electrically isolated, 240 V AC)
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Connection type
Plug-in connection

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Manuales y guías de uso

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.