Descargar documento () de 20

744-A2842-00P

Eaton DG1 DG1 variable frequency drive accessories

General specifications

Product Name
Eaton DXG Mounting set
Catalog Number
744-A2842-00P
EAN
4015081734979
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
230 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
0.164 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Used with
DG1
Product Category
Accessories
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
Accessory/spare part type
Mounting set
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Exportar especificación del producto

Manuales y guías de uso

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.