Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

746BQMR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light, Quartz halogen lamp, Heat resistant glass lens, Brass, Surface mount, Medium optical distribution, 120 Vac, 500W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 746M spot light
Catalog Number
746BQMR
UPC
662276386822
Product Length/Depth
14.63 in
Product Height
17 in
Product Width
11.25 in
Product Weight
50 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
500W
Mounting Method
Surface
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Quartz halogen
Lens material
Heat resistant glass
Material
Brass
Optical distribution
Medium
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.