Descargar documento () de 20
We make what matters work*

7949

Eaton switch lever guard, 0.25 in padlock holes

Especificaciones generales

Product Name
Eaton switch lever guard
Catalog Number
7949
UPC
040893042213
Product Length/Depth
0.5 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.05 lb
Compliances
NOM-0190SCP8-1993
Certifications
cULus Listed

Especificaciones del producto

Special features
0.25 in padlock holes
Type
Switch lever guard

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español