Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

7ACLS-12R

Eaton Bussmann series 7ACLS fuse, Single barrel, 12R designation, 230A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Single barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
7ACLS-12R
UPC
051712529952
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
230 A
Class
Class R
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 12R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.