Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Descontinuado

7ACLS-24R

Eaton Bussmann series 7ACLS fuse, Double barrel, 24R designation, 450A, 50 kAIC, Motor start, ACLS, Class R, Ampgard, Single barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series ACLS fuse
Catalog Number
7ACLS-24R
UPC
051712529976
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
450 A
Class
Class R
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Ampgard
Type
Motor start
Special features
Double barrel, 24R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.