Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

7BCLS-9R

Eaton Bussmann series 7BCLS fuse, Single barrel, 9R designation, 200A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Class R, Bolt-in, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
7BCLS-9R
UPC
051712530095
Product Length/Depth
15.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
200 A
Class
Class R
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 9R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.