Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

820

Eaton Crouse-Hinds series pull elbow, Rigid/IMC, Gender end 1: female, Gender end 2: female, Malleable iron, 90°, 1/2", Rigid to rigid (female to female)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC pull elbow
Catalog Number
820
UPC
784564108203
Product Length/Depth
2.19 in
Product Height
2.19 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rigid to rigid (female to female)
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Gender end 1
Female
Gender end 2
Female
Shape
90° angle
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.