Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

834

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch, 20A, Brass, Surface mount, Two-pole, Single throw, 600 Vac

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 833/834 snap switch
Catalog Number
834
UPC
662276413641
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
5.13 in
Product Width
5.34 in
Product Weight
6 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Type
Single throw
Mounting style
Surface
Amperage Rating
20A
Voltage rating
600 Vac
Number of poles
Two-pole
Material
Brass

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.